特長
手でさすられているような感覚を再現する「リズムたたき」モード搭載
国際疼痛学会で痛みを和らげる効果があると定義されている周波数*を採用した「リズムたたきモード」を搭載。手でさすられているような感覚を再現し、女性の重だるい腰まわりの痛みを緩和します。
※国際疼痛学会で定義されている50Hz~100Hz Conventional波形
5つのモード・10段階の
強弱機能搭載
「リズムたたき」に加え、「腕/肩」、「腰」、「足裏/ふくらはぎ」、「もむ」の5つのモードを搭載。治療したい箇所や症状に合わせてお選びいただけます。刺激の強さは10段階で調節可能です。
女性の手にすっぽり収まる
コンパクトサイズ
本体は、重さ約75g、縦7.5cm、厚さ2.2cmの軽量でコンパクトなデザインを採用。女性の手のひらにもすっぽり収まります。カバンの中に入れて気軽に持ち運べ、また場所を取らないため、ベッドやソファの上など、お好きな場所で使用できます。
水洗いOKで、
約300回
繰り返し使える専用パッド
パッドは、水洗いすることで約300回※繰り返し使えるので経済的です。
- ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッド(HV-LLPAD-GY)をご購入ください。
- ※パッドの寿命は、肌の状態や保管状態などで短くなる場合があります。水洗いは、ご使用約30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。
免責事項について
純正品(ロングライフパッド:HV-LLPAD、ロングライフパッド(グレー):HV-LLPAD-GY)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F013 |
---|---|
JANコード | 4975479405297 |
本体質量 | 約75g(電池含む) |
外形寸法 | 縦75×横70×厚さ22mm |
電源 | DC3V(単4形乾電池2個使用) |
付属品 | 導子コードB タイプ(ホワイト)(1本) ロングライフパッド HV-LLPAD-GY(1組2枚入り) 製造販売元:積水化成品工業株式会社 製造販売届出番号:08B2X10006000007 お試し用乾電池(単4形乾電池2個) 導子収納具(グレー)(1個) 取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | ロングライフパッド HV-LLPAD-GY・1組2枚入り 導子コードBタイプ HV-CODE-BW(ホワイト) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 228AGBZX00078000 管理医療機器 |
機能について
-
3つの部位選択モード腕/肩・腰・足裏/ふくらはぎ
-
2つのもみ方モードもむ・リズムたたき
-
強さ調節10段階
主な特長
- パッド
- HV-LLPAD-GY(ロングライフパッド(グレー))
- パッド枚数
- 2枚