特長
片手で使える、シンプル操作
本体はコンパクトで丸みを帯びたデザインなので手にすっぽり収まり、楽に操作を行えます。スイッチは、電源とモード選択、強さ選択の3種類だけ。選択した治療内容は、大型の液晶画面に表示されるので、初めての方でも安心して簡単に使えます。

全身のこりや痛みに対応する、
多彩なモード
治療箇所は、肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏の6種類。「部位選択モード」で、選んだ治療箇所に最適なプログラムを選べます。さらに、「たたく」「もむ」「おす」の3種類の「もみ方モード」も搭載。計9種類のプログラムから、最適な治療を選べます。



お好みの強さを選べる、
15段階切り替え
低周波の刺激は、15段階で調節可能。やさしい刺激から強めの刺激まで、お好みの強さを選んで治療できます。治療開始後15分経過すると自動的に電源が切れる「オートパワーオフ機能」も搭載しているので、電源の切り忘れを防ぎます※。
※手動で電源を切ることもできます。

水洗いOKで、
約300回
繰り返し使える専用パッド
パッドは、水洗いすることで約300回※繰り返し使えるので経済的です。
- ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッド(HV-LLPAD-GY)をご購入ください。
- ※パッドの寿命は、肌の状態や保管状態などで短くなる場合があります。水洗いは、ご使用約30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。

免責事項について
純正品(ロングライフパッド:HV-LLPAD、ロングライフパッド(グレー):HV-LLPAD-GY)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F021 |
---|---|
カラーバリエーション |
ピンク(HV-F021-PK) ホワイト(HV-F021-W) シルバー(HV-F021-SL) |
JANコード |
4975479405150
(ピンク)
4975479405143 (ホワイト) 4975479405174 (シルバー) |
本体質量 | 約100g(電池含む) |
外形寸法 | 横52×縦112×厚さ25mm |
電源 | DC3V(単4形アルカリ乾電池×2) |
付属品 | 導子コードBタイプ(1本)、ロングライフパッド(グレー/1組2枚入り)、お試し用乾電池(単4形乾電池×2)、導子収納具(グレー/1個)、取扱説明書(品質保証書付き) |
別売品 | ロングライフパッド HV-LLPAD-GY・1組2枚入り 導子コードBタイプ HV-CODE-BPK(ピンク) HV-CODE-BW(ホワイト) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 225AABZX00193000 管理医療機器 |
機能について
-
6つの部位選択モード肩・腰・腕・関節(ひじ・ひざ)・ふくらはぎ・足裏
-
もみ方コース×3種類たたく・もむ・おす
主な特長
- 発振周波数
- 約1~238Hz
- 部位別コース
- 6種類
- もみ方コース
- 3種類
- 強さ調節
- 15段階
- 液晶表示
- 見やすい液晶表示
- パッド
- HV-LLPAD-GY(ロングライフパッド(グレー))
- パッド枚数
- 2枚