特長
低周波治療が筋肉疲労に効くメカニズム
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
![](/product/hvf/img/f030_feature1.jpg)
筋疲労が気になる箇所をピンポイントでケア
運動後に筋疲労や痛みが発生しやすい部位によりフィットしやすい筋肉用と関節用の2種類のパッドを採用しました。
様々なスポーツで酷使する太ももやふくらはぎなどの下肢の筋肉にフィットしやすい「筋肉用」とケガが気になる足首やひじ・ひざなど関節にも貼りやすい「関節用」の2種類のパッドで治療したい部位に合わせてしっかりケアできます。
![](/product/hvf/img/f030_feature2.jpg)
![](/product/hvf/img/f030_feature3.jpg)
持ち運びしやすいコンパクトサイズ
本体は幅52mm、高さ112mm、厚さ25mmで持ち運びしやすいコンパクトサイズです。運動直後やバスや電車で移動中でも筋疲労を感じた時に場所を選ばず手軽に筋疲労のケアができます。
![](/product/hvf/img/f030_feature4.jpg)
![](/product/hvf/img/f030_feature5.jpg)
筋疲労や痛みに合わせて選べるモード
筋疲労の回復に[低周波]
リカバリーモード:筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促進し、筋肉の疲れをとります。
ペインケアモード:痛みを緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。
![](/product/hvf/img/f030_feature6.jpg)
貼るだけ簡単、筋肉ケア
STEP01:気になる部位にパッドを貼り付け
- 筋肉用パッド
太ももやふくらはぎなど、大きな筋肉に貼り付け、使用します。 - 関節用パッド
足首やひじ・ひざなど、治癒したい関節を挟み込むようにして貼り付けて使用します。
STEP02:治療モードを選択
- リカバリーモード
筋肉を【もむ】【押す】【たたく】の3種類からお好みのモードを選べます。 - ペインケアモード
痛みのある部位を【さする】【指で押す】の2種類からお好みのモードを選べます。
- ※すべての治療モードに筋肉用パッド、関節用パッドがご使用いただけます。
- ※本製品はスポーツ中に使用するものではありません。
![](/product/hvf/img/f030_feature7.jpg)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F030シリーズ |
---|---|
JANコード | 4975479418198 |
本体質量 | 約100g(電池含む) |
外形寸法 | 本体 : 約52(横)×112(縦)×25(厚さ)mm パッド(筋肉用)HV-SPAD-MU:約99(横)×166(縦)×1(厚さ)mm パッド(関節用)HV-SPAD-JO:約40(横)×98(縦)×1(厚さ)mm |
電源 | DC3.0V(単4形アルカリ乾電池2個) |
付属品 | 専用パッド(筋肉用:1枚・関節用:2枚)、導子コード(1本)、パッドホルダー、収納ケース、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池2個)、取扱説明書 |
別売品 | 専用パッド(筋肉用) HV-SPAD-MU (1枚入り) 専用パッド(関節用) HV-SPAD-JO (1組2枚入り) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 304AABZX00080000 管理医療機器 |
機能について
-
Recovery1(低周波)筋肉をもみほぐすような感覚の刺激です。
-
Recovery2(低周波)筋肉を押すような感覚の刺激です。
-
Recovery3(低周波)筋肉をたたくような感覚の刺激です。
-
Pain Care1(低周波)一定のリズムでさするような感覚の刺激です。
-
Pain Care2(低周波)一定のリズムで指で押すような感覚の刺激です。
-
強さ調節15段階
-
治療時間15分
-
治療モードリカバリーモード/ペインケアモード
-
電源DC3.0V(単4形アルカリ乾電池2個)
主な特長
- 強さ調節
- 15段階
- パッド
- HV-SPAD-MU(筋肉用)/HV-SPAD-JO(関節用)
- パッド枚数
- 筋肉用:1枚・関節用:2枚