特長
低周波治療が筋肉疲労に効く
メカニズム
もともと人体にはごく弱い電気が発生しており、外部からの電気的な刺激に対して敏感に反応する性質が備わっています。低周波治療はその性質を利用し、外部から電気を与えることで筋肉を縮めたり緩めたりすることによって血行を促進し、こりや痛みを緩和します。
![](/product/hvf/img/f081_feature4.jpg)
プロアスリートにも使われている「マイクロカレント」搭載
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。刺激を感じることのない微弱な電流を使った治療モードです。痛みのある関節や治療したい筋肉部位を挟み込むように貼り付けてケアします。
スポーツ後のあらゆる筋肉・
関節にフィットするパッド
様々なスポーツで酷使する脚の筋肉にフィットする大きめな形状の筋肉用パッドと、肩から足裏まで、様々な部位に使えるだけでなく、ケガが気になる関節の痛み治療を考えた関節用パッドです。
![](/product/hvf/img/f081_feature1.jpg)
筋疲労や痛みに合わせて選べるモード
-
筋疲労の回復に[低周波]
リカバリーモード:筋肉の疲労回復をサポートするモード。心地よい刺激で血行を促進し、筋肉の疲れをとります。
ペインケアモード:痛みを緩和するモード。低周波の刺激が痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくします。 -
痛みのあるときに[マイクロカレントモード]
スポーツの分野でコンディショニングケアにも使われている「マイクロカレント」。
刺激を感じることのない、微弱な電流を使った治療モードです。
2STEPでカンタン、
リカバリーケア
STEP01:気になる部位にパッドを貼り付け
- 筋肉用パッド
太ももやふくらはぎなど、大きな筋肉に貼り付け、使用します。 - 関節用パッド
足首やひじ・ひざなど、治癒したい関節を挟み込むようにして貼り付けて使用します。
![](/product/hvf/img/f081_feature2.jpg)
STEP02:治療モードを選択
-
MODE 1[低周波]
- リカバリーモード:筋肉を【もむ】【押す】【たたく】の3種類からお好みのモードを選べます。
- ペインケアモード:痛みのある部位を【さする】【指で押す】の2種類からお好みのモードを選べます。
- MODE 2[マイクロカレント]モード
- ※すべての治療モードに筋肉用パッド、関節用パッドがご使用いただけます。
- ※本製品はスポーツ中に使用するものではありません。
![](/product/hvf/img/f081_feature3.jpg)
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 HV-F080シリーズ |
---|---|
JANコード | 4975479418068 |
本体質量 | 約290g |
外形寸法 | 本体:約172(横)×97.5(縦)×27(厚さ)mm パッド:HV-SPAD-MU:約99(横)×166(縦)×1(厚さ)mm HV-SPAD-JO:約40(横)×98(縦)×1(厚さ)mm |
電源 | 定格入力:AC100V,50-60Hz(充電用) 定格出力:DC 6V 700mA |
付属品 | 専用パッド(筋肉用:2枚・関節用:4枚)、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2枚)、取扱説明書(品質保証書付き)(1部) |
別売品 | 専用パッド(筋肉用) HV-SPAD-MU (1枚入り) 専用パッド(関節用) HV-SPAD-JO (1組2枚入り) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 302AABZX00011000 管理医療機器 |
機能について
-
Recovery1(低周波)筋肉をもみほぐすような感覚の刺激です。
-
Recovery2(低周波)筋肉を押すような感覚の刺激です。
-
Recovery3(低周波)筋肉をたたくような感覚の刺激です。
-
Pain Care1(低周波)一定のリズムでさするような感覚の刺激です。
-
Pain Care2(低周波)一定のリズムで指で押すような感覚の刺激です。
-
Microcurrentごく微弱な電流を使った治療です。通常、刺激を感じることはありません。
-
強さ調節20段階
-
治療時間30分
-
治療モードリカバリーモード/ペインケアモード/マイクロカレントモード
-
電源定格入力:AC100V,50-60Hz(充電用) 定格出力:DC 6V 700mA
主な特長
- 強さ調節
- 20段階
- パッド
- HV-SPAD-MU(筋肉用)/HV-SPAD-JO(関節用)
- パッド枚数
- 筋肉用(2枚)/関節用(4枚)