低周波治療器 HV-F129 エレパルス
ワイドな周波数で、
痛みやコリを効果的に治療。
痛みやコリを効果的に治療。
特長
多彩な機能で、コリと痛みを効果的に治療
-
約1~1200Hzの幅広い周波数によるやさしい刺激。各部位の症状にあわせた周波数を採用。
- - 低い周波数の効果
慢性痛やコリ、しびれの症状に有効で血行を促進するといわれています。 - - 高い周波数の効果
低い周波数にくらべて腰や関節などの急な痛みをすばやくやわらげるといわれています。
- - 低い周波数の効果
-
部位別の自動プログラム
治療部位に応じたマッサージをプログラム。部位を選択するだけで、自動的に治療します。 -
腰・関節などのつらい痛みに効果的な1200Hzボタン
つらい腰・関節の痛みにおすすめします。 -
好きなもみ方が選べます
おす・たたく・もむの3種類のもみ方ができます。 -
やさしい刺激でほぐす「ソフト機能」
ピクピク感が苦手な方でも大丈夫。ソフトな刺激でやさしくほぐします。 -
お好みの刺激をもう一度。便利な「くり返し機能」
お好みの刺激が、くり返し楽しめます。
くり返し使える、ロングライフパッド
(はがしやすい、つまみ付き)
- 寿命が長くなりました(当社従来比約10倍)
粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、水洗いで粘着力を回復させることができます。水洗いはご使用30回程度に1回を目安として、10回程度行えます。
- ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッドをご購入ください。
- ※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。
免責事項について
純正品(ロングライフパッド:HV-LLPAD、ロングライフパッド(グレー):HV-LLPAD-GY)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 エレパルス HV-F129 |
---|---|
JANコード | 4975479405341 |
本体質量 | 約100g(電池含む) |
外形寸法 | 幅55×高さ130×奥行き21mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 |
別売品 | ロングライフパッド HV-LLPAD・1組2枚入り 導子コード HV-CODE-A2 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 21100BZZ00125A01 管理医療機器 |
機能について
-
もみ方コース×3種類おす・たたく・もむ
主な特長
- 発振周波数
- 約1~1200Hz
- 部位別コース
- 3種類
- もみ方コース
- 3種類
- 強さ調節
- 10段階
- ソフトスタート
機能 - ソフトスタート機能あり
- ソフト
モード - ピリピリしないソフトな刺激でほぐす
- リピート
モード - 好きな刺激をくり返すリピート機能
- パッド
- HV-LLPAD(ロングライフパッド)
- パッド枚数
- 2枚