低周波治療器 HV-F130 エレパルス
痛みをすっきりさせたい方に。
充実の治療プログラムで本格的に治療。
充実の治療プログラムで本格的に治療。
特長
選べる9の自動コース
9種類の自動コースを搭載。症状、部位、もみ方、各コースの中から選ぶだけで、それぞれに最適な治療をおこないます。
-
すっきりコース
痛み専用です。1200Hzで、腰や関節などの急な痛みを効果的にやわらげます。※高い周波数(1200Hz)の刺激は、筋肉や神経などの痛みをよりすばやくやわらげる効果があるといわれています。 -
部位コース (4コース)
選んだ部位に効果的なプログラムで治療します。 -
もみ方コース(4コース)
症状やお好みに合わせて、もみ方を選び、治療します。
4つのこだわりモード
コリや痛みにあわせて、お好みの刺激感に調節できます。
-
ソフトモード
ぴりぴり感が少ないソフトな刺激で気持ちよくほぐします。 -
くり返しモード
お好みの刺激をくり返します。 -
ポイント&ワイドモード
肩コリなど集中的にもみほぐすポイントモード。
腰などの広い部分をしっかりもみほぐすワイドモード。 -
バランス調節(赤&白)
赤もしくは白い導子コードプラグ側を重点的に治療します。
※4つのこだわりモードは、組み合わせても使用できます。
くり返し使える、ロングライフパッド
(はがしやすい、つまみ付き)
- 寿命が長くなりました(当社従来比約10倍)
粘着面が汚れて貼り付きにくくなったら、水洗いで粘着力を回復させることができます。水洗いはご使用30回程度に1回を目安として、10回程度行えます。
- ※パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、別売ロングライフパッドをご購入ください。
- ※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。
免責事項について
純正品(ロングライフパッド:HV-LLPAD、ロングライフパッド(グレー):HV-LLPAD-GY)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 低周波治療器 エレパルス HV-F130 |
---|---|
JANコード | 4975479405327 |
本体質量 | 約120g(電池含む) |
外形寸法 | 幅60×高さ154×奥行き21mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2 |
別売品 | 導子コード HV-CODE-K2 ロングライフパッド HV-LLPAD・1組2枚入り |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 21300BZZ00457A01 管理医療機器 |
機能について
-
4つのこだわりモード「ソフトモード」「くり返しモード」「ポイント&ワイドモード」「バランス調節」で、お好みの刺激感への調節が可能。
-
痛み専用の「すっきりコース」
-
もみ方コース×4種類おす・たたく・もむ・さする
主な特長
- 発振周波数
- 約1~1200Hz
- 部位別コース
- 4種類
- もみ方コース
- 4種類
- 強さ調節
- 10段階
- ソフトスタート
機能 - ソフトスタート機能あり
- ソフト
モード - ピリピリしないソフトな刺激でほぐす
- リピート
モード - 好きな刺激をくり返すリピート機能
- ポイント&
ワイドモード - 部位によって刺激の範囲が変る
- バランス調節
- 左右の刺激の強さを変えられます
- パッド
- HV-LLPAD(ロングライフパッド)
- パッド枚数
- 2枚