電気治療器 HV-F5500
あたためながら、こりと痛みをトータルケア。
特長
痛み治療
痛みをやわらげる
「痛み用深部治療波形」と
「患部集中パッド」
つらい痛みを緩和する「痛み用深部治療波形」を「患部集中パッド」で特に痛みのある患部に治療電流を集中させることで、低周波が痛みを伝達する機能に作用し、筋肉や関節の痛みをやわらげます。
こり治療
こり用マッサージ波形と
4枚のパッドで広範囲を治療
こりの原因となる筋肉疲労や血行不良の改善に有効な「こり用マッサージ波形」を採用。4枚のパッドを使った広範囲の電気刺激による筋肉の収縮・弛緩で血液の流れを改善してこりをほぐします。
あたため機能
患部をじんわり温める
「ヒーターサポーター」
大型のヒーターサポーターが肩・腰・背中など患部をしっかり包み込んであたためます。
19種類の治療コースと30段階の強さ調節でお好みの治療が可能
11種類の「こり治療」(6種類の自動コースと5種類の手動コース)と、8種類の「痛み治療」(6種類の自動コースと2種類の手動コース)の全19種類の治療コースを搭載しています。また、治療の強さも30段階で調整できるので、好みに合わせて治療できます。
こりや痛みが気になったときに使いやすい3つのポイント
- パットの装着位置ガイド
部位ごとのパッド貼付け位置をLEDでわかりやすくガイドします。 - コード巻取り収納
使用後は電極コードを巻き取って本体内に収納できるので、コードの絡まりを防げます。 - 収納ボックス
本体背面の収納ボックスに4枚のパッドとヒーターサポーターをまとめて収納できます。
免責事項について
純正品(オムロン電気治療器用患部集中パッド:HV-KSPAD)以外の粘着パッドを使用しないでください。
- 安全上の問題につながる恐れがあります。
- 機器に不具合が生じる可能性があります。
- 純正品以外を使用された場合の不具合や事故につきましては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 電気治療器 HV-F5500 |
---|---|
JANコード | 4975479418136 |
本体質量 | 約1,200g |
外形寸法 | 約195(幅)×234(高さ)×210(奥行き)mm |
電源 | AC100V 50/60Hz |
付属品 | 患部集中パッド(1組2枚入り)×2、導子コード(2本)、専用ACアダプタ、収納ケース、パッドホルダー(2個)、大型ヒーターサポーター、かんたん操作ガイド、取扱説明書 |
別売品 | オムロン電気治療器用 患部集中パッド HV-KSPAD・1組2枚入り |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 303AABZX00073A01 管理医療機器 |
機能について
-
大型ヒーターサポーター付患部をじんわり温める
-
パッド貼り位置ガイド部位ごとのパッド貼り付け位置を見やすく表示
-
こり治療さすり、もみ、振動、たたき、押し
-
痛み治療スイープ、深部
-
操作ナビゲーション治療開始までの操作手順をLEDでナビゲート
-
ACアダプタ付
主な特長
- 発振周波数
- 約1~1200Hz
- 部位別コース
- 12種類
- もみ方コース
- 5種類
- 強さ調節
- 30段階
- 液晶表示
- 見やすい大型液晶表示
- パッド
- HV-KSPAD(患部集中パッド)
- パッド枚数
- 1組2枚入り×2