特長
狭いスペースにも収納できる、
厚さ28mmの薄型設計
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。
※立てて収納する場合は、本体が倒れにくい場所をお選びください。
![狭いスペースにも収納できる、厚さ28mmの薄型設計](/product/hbf/img/214_feature0.png)
お手入れ簡単な、
ガラス天板のフラットデザイン
ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
カラフルな4色展開
ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。
![カラフルな4色展開](/product/hbf/img/214_feature3.png)
測定結果が見やすい、
大きな文字表示
測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。
【測定結果表示例】
測定結果の表示は自動*1で切り替わります。
![測定結果が見やすい、大きな文字表示](/product/hbf/img/214_feature1.png)
- ※■■■が表示されている部分を判定の目安にしてください。
画面の例は、体脂肪率判定:標準 内臓脂肪レベル判定:標準 骨格筋率判定:やや高いが表示されています。 - *1手動で表示を切り替えることもできます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン |
---|---|
カラーバリエーション |
ブルー(HBF-214-B) ホワイト(HBF-214-W) ピンク(HBF-214-PK) ブラウン(HBF-214-BW) |
JANコード |
4975479407765
(ブルー)
4975479407796 (ホワイト) 4975479407789 (ピンク) 4975479407772 (ブラウン) |
本体質量 | 約1.6kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約285×高さ約28×奥行き約280mm |
電源 | 単4形マンガン乾電池(R03)×4 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4でも可能 |
付属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | 最大計量 135kg |
機能について
-
厚さ28mmの薄型設計
-
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
-
立ったままでも測定結果を確認できる、大きな文字表示
-
両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階) - 骨格筋率
- 骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(4段階) - 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階) - 体年齢
- 体年齢表示(1才単位)
- 基礎代謝
- 基礎代謝表示
- BMI
- BMI表示
- メモリ
- 前回値表示