特長
乗るだけで個人を推定し、
測定を開始する
自動認識機能搭載
過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったかを推定する自動認識機能を搭載。
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始します。測定時間は約4秒。簡単に素早く体組成を測定できます。
iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
Bluetooth通信機能を搭載。iPhone/Androidスマートフォン用のアプリ「OMRON connect(オムロンコネクト)」に測定データを転送し、体重や体脂肪率、骨格筋率などのデータを簡単に確認・管理することができます。
測定後60分間以内は、アプリを立ち上げなくても、データは自動転送されます。※
- ※本体とスマートフォンが通信可能な条件下
(通信距離:10m、ただし、同一室内に本体と通信端末があり、そこに大きな障害物がない)にある場合。 - ※推奨環境情報はこちらよりご確認ください。
![iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理](/product/hbf/img/227t_feature1.png)
狭いスペースにも置ける
薄型設計
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。ガラス天板のフラットデザインなので、拭き掃除も簡単です。
測定結果が見やすい、
大きな文字表示
測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。
6歳から体組成を測定
6歳から体脂肪率などの体組成が測定できる「子どもアルゴリズム」を搭載。お子様の肥満予防にも役立ちます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-227T カラダスキャン |
---|---|
カラーバリエーション |
ブラック(HBF-227T-SBK) ホワイト(HBF-227T-SW) |
JANコード |
4975479414978
(ブラック)
4975479414961 (ホワイト) |
本体質量 | 約1.6kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約285×厚さ約28×奥行き約280mm |
電源 | 単4形アルカリ乾電池(LR03)×4 |
付属品 | お試し用電池(単4形アルカリ乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き)、セットアップガイド、コーションシート |
その他・特記事項 | 最大計量 135kg 最小表示 2~100kgまで:100g単位 100~135kgまで:200g単位 測定項目についての説明はこちら ※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。 ※17歳以下の方:内臓脂肪レベル、体年齢は測定できません。 ※81歳以上の方:体組成は参考値となります。 本機種は日本国内専用です。また航空機に乗るとき、病院にいるとき、日本国外にいるときなど無線機器の使用が禁止された区域では、Bluetooth通信を使用しないでください。 |
機能について
-
Bluetooth通信機能搭載(「OMRON connect」対応)iPhone/Androidスマートフォンアプリで、測定データを簡単管理
-
乗るだけで測定を開始できる「自動認識機能」乗ると電源が入り、過去の測定結果から誰が乗ったかを推定して測定を開始
-
約4秒で測定完了
-
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
-
両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示(100g単位)
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階) - 骨格筋率
- 骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(4段階) - 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階) - 体年齢
- 体年齢表示(1才単位)
- 基礎代謝
- 基礎代謝表示
- BMI
- BMI表示
- 通信機能
- Bluetooth通信
- 子ども
アルゴリズム - 6歳から測定可能
- 電池寿命
の目安 - 約6ヶ月