特長
7項目の測定&判定結果と機能が充実、
自身の改善ポイントをチェック
項目別の数値やレベル判定から、体重だけでない一人ひとりの改善ポイントがわかります。
本格的な体重管理を始めたい方にも機能が充実しており、便利です。
![数値&判定結果で改善ポイントをチェック](/product/hbf/img/236_feature1.jpg)
乗るだけで測定を開始する、
「自動認識機能」
過去の測定データから、乗るだけで誰が乗ったのかを推定する自動認識機能を搭載。
本体に乗ると自動的に電源が入り、測定を開始するので、簡単にすばやく体組成を測定できます。
深みのあるカラー
「ブラウン」「ダークブルー」「ホワイト」の3色展開。落ち着いた深みのあるカラーで、インテリアにもなじみます。
狭いスペースにも収納できる、
コンパクトな薄型設計
厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。
ガラス天板のフラットデザインなので、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。
測定結果が見やすい、
大きな文字表示
測定結果は大きな文字で表示されるので、立ったままでもしっかり確認できます。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 体重体組成計 HBF-236 カラダスキャン |
---|---|
カラーバリエーション |
ブラウン(HBF-236-JBW) ダークブルー(HBF-236-JDB) ホワイト(HBF-236-JW) |
JANコード |
4975479419027
(ブラウン)
4975479419010 (ダークブルー) 4975479419003 (ホワイト) |
本体質量 | 約1.6kg(電池含む) |
外形寸法 | 幅約285×厚さ約28×奥行き約280mm |
電源 | 単4形マンガン乾電池(R03)×4 ※単4形アルカリ乾電池(LR03)×4でも可能 |
付属品 | お試し用電池(単4形マンガン乾電池×4本)、取扱説明書(品質保証書付き) |
その他・特記事項 | 最大計量:135kg 最小表示:2~100kgまで:100g単位 100~135kgまで:200g単位 測定項目についての説明はこちら ※5歳以下の方:体重、BMIのみ測定できます。 ※17歳以下の方:内臓脂肪レベルは測定できません。 ※81歳以上の方:体組成は参考値となります。 |
機能について
-
乗るだけで個人を推定する「自動認識機能」
-
子どもの体組成も測定可能6歳から体脂肪率、骨格筋率、基礎代謝の測定が可能
-
厚さ28mmの薄型設計
-
お手入れ簡単なガラス天板のフラットデザイン
-
立ったままでも測定結果を確認できる、大きな文字表示
-
両足測定
主な特長
- 登録人数
- 4人分
- 体重
- 体重表示
- 体脂肪率
- 体脂肪率(0.1%単位)
体脂肪率判定(4段階) - 骨格筋率
- 骨格筋率(0.1%単位)
骨格筋率判定(4段階) - 内臓脂肪
レベル - 内臓脂肪レベル(1~30)
内臓脂肪レベル判定(3段階) - 体年齢
- 体年齢表示(1才単位)
- 基礎代謝
- 基礎代謝表示
- BMI
- BMI表示
- メモリ
- 前回値表示
- 子ども
アルゴリズム - 6歳から測定可能
- 電池寿命
の目安 - 約6カ月
※当社試験条件による