特長
見やすい4桁表示
測定状況や検温結果が確認しやすい大きな文字表示。
舌下にフィットして
ずれにくいフラットセンサ
先端が平らな形状になった、オムロン独自のフラットセンサを感温部に採用。
舌下にしっかりフィットするため、検温終了まで体温計を一定の位置に保ちやすくなりました。
その他の特長
- 便利な基礎体温表付き。
- 検温終了をブザーがお知らせ。
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン電子体温計 MC-172L |
---|---|
JANコード | 4975479425264 |
本体質量 | 約13.0g(電池含む) |
外形寸法 | 幅19.6×長さ129.7×厚さ13.2mm |
電源 | 電池LR41×1 |
付属品 | お試し用電池(アルカリマンガンボタン電池LR41×1個)、収納ケース、基礎体温表、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書 |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 219AGBZX00041000 管理医療機器 基礎体温表ダウンロード |
機能について
-
携帯・保管に便利な収納ケース付
-
抗菌樹脂使用で清潔
-
電池交換が可能
主な特長
- 測定方式
- 実測
- 測定部位
- 口中
- 体温表示
- 4桁+℃表示、0.01℃毎
- 測定時間
(目安) - 口中5分
- メモリ
- 前回値
- お知らせ
ブザー - お知らせブザー付
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- フラット
感温部 - ずれにくいフラット感温部
- 電池寿命
の目安 - 1100回