特長
しっかり検温30秒
検温を開始してからの体温の変化を、当社独自の分析・演算技術で高速演算処理し、約30秒で約10分後の体温を予測します。
※予測検温終了後にそのままはさみ続けると、実測検温が始まります。
検温開始から約30秒後にブザーがなり予測検温終了。検温開始から約10分後にブザーが鳴ると、実測検温が終了します。
はさみやすく、ずれにくいフラット感温部
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。
短時間で体の熱をしっかりとらえることができます。また、わきにしっかりフィットしてずれにくいため、誰でも簡単に正しく検温できます。
使いやすさを追求した機能
- 検温部を洗浄できるので衛生的に使用可能
- 結果の確認に役立つ、前回値メモリ
- 電源を切り忘れても安心、オートパワーオフ
- 持ち運びに便利な、収納ケース付き
- 電池交換可能
基本情報・サポート
基本情報
販売名 | オムロン 電子体温計 MC-6740シリーズ |
---|---|
JANコード | 4975479426018 |
本体質量 | 約14g(電池含む) |
外形寸法 | 幅20.4×長さ138×奥行き12.5mm |
電源 | 電池 CR1220×1 |
付属品 | お試し用電池(CR1220×1個) 収納ケース 取扱説明書(医療機器添付文書・品質保証書、EMC技術資料付き) |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 230AGBZX00059000 管理医療機器 |
機能について
-
携帯・保管に便利な収納ケース付
-
抗菌樹脂使用で清潔
-
電池交換が可能
主な特長
- 測定方式
- 予測+実測(ピークホールド方式)
- 測定部位
- わき
- 体温表示
- 3桁+℃表示、0.1℃毎
- 測定時間
(目安) - 予測:30秒、実測:10分
- メモリ
- 前回値
- お知らせ
ブザー - お知らせブザー付
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- フラット
感温部 - ずれにくいフラット感温部
- 電池寿命
の目安 - 約12000回(予測検温)
約2000回(実測検温)