特長
忙しい朝もすばやく検温、
平均10秒の予測検温
検温開始から温度の上がり方をリアルタイムに分析、演算し、5分後の体温を平均10秒で予測します。
うっかり二度寝をするヒマもないほどのすばやい検温で、忙しい朝の検温の負担を減らします。予測検温終了後、そのまま体温計をくわえ続けることで、実測検温もできます。

暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
朝、暗い部屋でも検温値がわかるように、検温結果の表示部分にバックライトを搭載。
検温が終了すると、検温結果が表示されるのと同時に液晶画面の側面からバックライトが15秒間自動点灯します。
また、電源を入れた時にもライトが点灯するので、操作も簡単です。
くわえやすく、ずれにくい
フラットセンサ
先端が平らになった、オムロン独自のフラット形状を感温部に採用。くわえやすく、舌下にしっかりフィットしてずれにくいので、正しく簡単に検温できます。

保管や携帯に安心、
便利な収納ケース付き
持ち運びや収納に便利な収納ケース付き。ケースの正面には花柄の模様が付いているため、収納時にケースの前後を間違える心配がありません。

基本情報・サポート
基本情報
販売名 | 婦人用電子体温計 MC-6830L |
---|---|
カラーバリエーション | ピンク(MC-6830L) |
JANコード | 4975479425998 (ピンク) |
本体質量 | 約14g(電池含む) |
外形寸法 | 幅20.1×長さ136.8×厚さ12.8mm |
電源 | 電池 CR1220×1 |
付属品 | お試し用電池(CR1220×1個)、収納ケース、取扱説明書(品質保証書付き)、医療機器添付文書・EMC技術資料、基礎体温表シート |
その他・特記事項 | 医療機器認証番号 / 230AGBZX00058000 管理医療機器 基礎体温の測定方法の説明はこちら |
機能について
-
暗いところでも検温結果が見やすいバックライト付き
-
前回値メモリ機能付き
-
携帯・保管に便利な収納ケース付き
-
抗菌樹脂使用で清潔
-
電池交換が可能
主な特長
- 測定方式
- 予測・実測(ピークホールド方式)
- 測定部位
- 口中
- 体温表示
- 4桁+℃表示、0.01℃毎
- 測定時間
(目安) - 口中約10秒(予測測定)
口中約5分(実測測定) - メモリ
- 前回値
- お知らせ
ブザー - お知らせブザー付
- オート
パワーオフ - 自動的に電源オフ
- フラット
感温部 - くわえやすく、ずれにくいフラット感温部
- 電池寿命
の目安 - 約1100回(予測測定)
約500回(実測測定)