低温期と高温期の境目が分かりません。どう見たらいいですか?
境目が分かりにくいのは珍しくありません。「どの日が境目か」を1日単位で決めようとすると難しいため、まずは数日単位の流れで見てみてください。
基礎体温を見るポイント(かんたんに)
1. 2相性(低温相/高温相)になっているか
目安として、だいたい36.5〜36.7℃を境に、低温と高温に分かれているかを見ます。
※ただし基礎体温には個人差があるため、数字よりも「二相性になっているか(流れ)」を重視します。
2. 月経周期日数は正常範囲か
日本では、月経周期の正常範囲は25~38 日と定義されています。周期が極端に短い/長い場合は、グラフの読み取り自体が難しくなることがあります。
もう少し詳しく見る場合
3. 高温相と低温相の温度差が0.3℃以上あるか
一般的には0.3〜0.5℃程度が目安とされます。低温相から高温相に移行したころが、排卵日の目安になります。また、この温度差で、黄体機能を推定することができます。
4. 1日だけ飛び離れた体温は、“測定誤差かも”として様子を見る
寝不足・飲酒・体調不良・測定時刻のズレ・測り方の違いなどで、1日だけ高い/低い日が混ざることがあります。前後の数日も含めて判断しましょう。
基礎体温は体動やストレスなどでも変わりやすく、個人差があり、日によって正しく測定できていない日も混在するため、自分では見分けるのが難しい場合もあります。
●アプリの機能を活用すると、カラダの状態の理解の助けに
基礎体温は、体調やストレス、測る時間の違いなどで変わりやすく、グラフを自分で読み取るのがむずかしいこともあります。
そんなときは、ラルーンアプリの機能を活用してみましょう。体温のパターンを分析し、結果をメッセージでお知らせするため、基礎体温を理解する手がかりになります。
<「生理」周期画面の「周期レポート」で確認できます>
基礎体温の記録を続けると、周期ごとの分析結果が表示されます。
直近の複数周期も含めた分析により、次の項目が確認できます。
- 高温期日数
- 高低差(高温期と低温期の温度差)
さらに、周期日数・高温期日数・高低差などから推定した、ホルモンバランスや排卵の状況についてのメッセージも表示されます。
<ラルーンアプリ「周期レポート」の活用方法>
①毎日、できるだけ同じ条件で基礎体温を測る(目安:1周期のうち7割以上)
②体調や症状もあわせてメモする
③周期ごとに、アプリのメッセージを見ながら振り返る
基礎体温は、「測るだけ」ではもったいない情報です。 ラルーンの分析とメッセージをあわせて活用することで、基礎体温が「自分のカラダの状態を知るための情報」として、より役立てやすくなります。毎日の記録を、これからの安心につなげていきましょう。
参照元:
星 和彦・渡辺美佳 (1994) 基礎体温の読み方とその異常. 日本産科婦人科学会雑誌, 46 (2) : N35-N38.
女性の健康推進室 ヘルスケアラボ(厚生労働省研究班監修)「基礎体温」